概览

简介

The 2SJ601 is a Pch Single Power Mosfet -60V -36A 31Mohm Mp-3/To-251.

特性

  • Low on-state resistance:
    RDS(on)1 = 31 mΩ MAX. (VGS = –10 V, ID = –18 A)
    RDS(on)2 = 46 mΩ MAX. (VGS = –4.0 V, ID = –18 A)
  • Low input capacitance:
    Ciss = 3300 pF TYP. (VDS = –10 V, VGS = 0 V)
  • Built-in gate protection diode
  • TO-251/TO-252 package
  • 产品对比

    应用

    文档

    类型 文档标题 日期
    手册 PDF 8.73 MB
    应用文档 PDF 648 KB 日文
    数据手册 PDF 232 KB
    3 items

    设计和开发

    模型