EtherNet/IP Adapter向けのSDKです。RZ/T1環境にTMG社製EtherNet/IP Adapter Stackのソフトウェアをポーティングしその動作確認がされたソフトウェアソリューションです。
一个芯片实现工业设备实时控制和联网的微处理器
高性能、多功能 MPU 可实现工业 AC Servo 和控制器的高速处理和高精度控制
集成TSN三端口千兆以太网交换机, 能够在各种工业应用中轻松实现工业以太网和TSN