概览

简介

INTALOGIC5はRZシリーズを含むあらゆるマイコンに搭載可能なソフトPLCです。使い慣れたプログラム言語(IEC61131-3準拠のLD/ST/FBD言語)で制御プログラムを作成できます。充実したユーザサポートと豊富な採用実績で純国産ならではの「安心」を提供します。

图像

特性

  • INTALOGIC5はIEC61131-3準拠
    • IEC61131-3準拠のプログラミングエディタと制御ランタイムで構成される
  • マルチプラットフォーム対応
    • ハードウェアやOSに依存することなく様々な機器に組込めるソフトPLC
  • お客様のご要望に合わせたカスタマイズ可能
    • I/O点数変更、独自命令の作成など、要望に合わせてカスタマイズ可能

产品对比

应用

应用

  • あらゆるハードウェアに搭載可能