概览

简介

イー・フォースでは、μITRON仕様で動作可能なコンパクトなRTOS「μC3」と、小さいフットプリントで各種産業用ネットワークプロトコルを実装できるTCP/IPスタック「μNet3/Professional」を提供しています。「μC3」ではRZ/T~RZ/Nも含め幅広いファミリのCPUに対応。「μNet3/Professional」は、R-INエンジンのHW-RTOSでも使用することが可能で、Ethernet/IPやPROFINETといった各種産業用イーサネットとの動作実績が豊富にございます。

图像

特性

  • μC3
    • 小さなメモリリソースで動作可能
    • BSPの豊富なラインナップにより開発期間を短縮
    • 割り込み禁止時間を極力削減し高度なリアルタイム制御を実現
  • μNet3
    • R-INエンジンのHW-RTOSでも使用可能
    • 各種産業用プロトコルを実装可能

产品对比

应用

应用

  • 産業機器(FA/OA/映像処理等)
  • 輸送機器
  • 設備
  • インフラ/通信