对于首次使用RX 产品家族开发环境用户,我们将为您介绍开发所需的工具、推荐的开发套件以及有关产品下载的相关信息。
开发所需的工具
开发所需的工具在评估或开发阶段与批量生产阶段有所不同。如果您打算先评估产品,请参阅“仅用于评估和开发”。
用于评估和开发
- 集成开发环境 *1
- 编译器 *2
- 片上调试器
- 用户系统/评估板
- 电缆
原型制作和批量生产
- 闪存编程器 *1
- 片上调试器
- 用户系统
- 电缆
笔记
- 可以使用以下闪存编程器。
瑞萨闪存编程器 Renesas Flash Programmer: 量产开发 [System Configuration]
PG-FP6: 适合大批量生产或现场编程的脱机型号 [Usage Examples]
如何准备开发工具
为开发环境做准备,我们根据用户考虑的不同优先级(易用性还是低成本),推荐以下两种方式。
易于使用的开发环境
购买瑞萨 入门套件,该套件包括 IDE、调试器、评估板和电缆。您可以快速开始评估,访问特定 RX MCU 的所有功能。
我们向希望轻松准备环境和快速开始评估的用户推荐此方法。
如何安装 e² studio 和编译器
查看有关安装 e² studio IDE 和编译器的视频。您还可以从下表中的链接下载最新版。
Notes
- Once you have installed the IDE online, you can easily download the compiler you will require via the IDE.
- Paid Licensed Products : Before purchasing a license, you can use the C compiler for the RX family [CC-RX] or Renesas Flash Programmer free of charge to evaluate the functions and performance. Please refer to the Latest Version of Downloads for Evaluation Software Tools for details.
How-to videos for the RX Family Development Environment
You can learn the features of Solution, Software and Tools for RX family in an easy-to-understand manner to start your development.
INVALID VIDEO RX产品家族的e² studio教程视频 (4/4) - 调试
For further variety of tutorial videos, see the RX Family Software & Tool Course.
支持您首次使用环境的有用插件
我们为IDE 提供了各种有用的插件。
“插件”并不意味着您需要按照特殊程序来添加它们。IDE 的安装文件中包含这些插件,您可以根据需要使用它们。
智能配置器 Smart Configurator
通过 Smart Configurator 的 GUI,您可以轻松进行管脚设置。Smart Configurator 会自动生成代码,即使您不熟悉编程,也可以立即开始评估。
您只需要在 GUI 上选择一个外设并按下一个按钮,允就会自从生成操作该外设的 C 源代码。 此外,您可以使用 Smart Configurator 导入我们为 RX MCU 提供的中间件库和样例应用程序。Smart Configurator 可以支持开发初学者或使用 RX 产品家族进行应用开发的用户。
功能
- 代码生成
- 导入中间件/驱动程序
- 管脚设置
QE:特定应用的工具
快速有效的工具解决方案 (QE) – 这些工具为应用程序提供开发知识。
我们在这些工具中融入了用于开发应用程序的各种专业知识,例如通信、图形和触摸传感器。这将最大限度地减少了您的开发时间。
如果您已经安装了 e² studio,您可以在应用程序中自由选择和使用以下所有功能。
- GUI 即使是初学者也可以轻松开发触摸用户界面。
>> QE for Capacitive Touch - 轻松快速地评估瑞萨蓝牙® 低功耗 MCU 的通信功能。
>> QE for BLE - 通过 GUI 轻松调整显示屏的初始屏幕和图像质量。
>> QE for Display - 简化 USB 系统的调试。
>> QE for USB - 无需任何特殊工具(例如通信线路监视器)即可监控 UART 通信。
>> QE for UART - 协助解决 TCP/IP 相关的任何通信问题。
>> QE for TCP/IP
其他开发环境详情
有关开发环境工具阵容的详细信息,请参阅以下页面。
在线学习/视频库