概述
RL78 系列 8/16 位超低能耗微控制器 (MCU) 的功耗水平为业界最低,可以降低系统成本和尺寸。RL78 快速解决方案融合了 RL78 低功耗 MCU 与瑞萨的模拟和电源产品,展示如何为各种应用构建高效的解决方案。针对工业物联网、基础设施、保健以及家庭与办公室的快速解决方案都是经过充分开发的参考设计,其中包含用户手册、详细应用信息、原理图、物料清单 (BOM) 和源代码/项目文件,帮助您快速开发这类产品。应用框图中还包括其他成功的产品组合(包括 RL78 低功耗 MCU 和瑞萨的模拟和电源产品),指导您选择产品。
工业物联网
带移动电源功能的 PM2.5 检测仪
凭借采用 RL78/L12 MCU、ISL97656 升降压转换器 IC 和 ISL6294 电池充电器 IC 的 PM2.5 监测仪参考设计,构建实时测量和检测空气中污染物浓度的解决方案。
便携式环境监测仪
凭借采用 RL78/G11 MCU 的便携式环境监测仪参考设计,构建监测环境状况的解决方案。
智能湿度传感器
凭借采用 RL78/G11 和 RL78/G1D MCU 的智能温度传感器参考设计,构建土壤湿度监测解决方案。
水质检测器
凭借采用 RL78/G11 MCU 的水质检测器参考设计,构建水质检测解决方案。
基础设施
红外人体传感器
凭借采用 RL78/G10 MCU 的红外人体传感器参考设计,构建检测是否有人的解决方案。
微型电源监控器
凭借采用 RL78/L13 MCU 的微型电源监控器参考设计,构建便携式电源监控解决方案。
安全光幕
凭借采用 RL78/G11 MCU 的安全光幕参考设计,构建在限制区域内检测物体的解决方案。
保健
智能血压监测器
凭借采用 RL78/L1A 和 RL78/G1D MCU 的智能血压监测器参考设计,构建跟踪血压和其他重要指标的解决方案。
智能体脂秤
凭借采用 RL78/L1A 和 RL78/G1D MCU 的智能体脂秤参考设计,构建身体成分管理解决方案。
智能药盒
凭借采用 RL78/G13 MCU 和 ISL9120 升降压稳压器的智能药盒参考设计,构建家庭药品管理解决方案。
智能蓝牙药盒
凭借采用 RL78/G13 和 RL78/G1D 微控制器的低功耗智能蓝牙药盒参考设计,构建个人用药管理的解决方案。
家庭与办公室
具有红外感应的自动皂液器
凭借采用 RL78/G11 MCU 和 ISL9001A LDO 的具有红外感应的自动皂液器参考设计,构建按量分配肥皂和消毒液的解决方案。
便携式真空吸尘器
凭借采用 RL78/G1F MCU 和 ISL94202 电池组监控器的便携式真空吸尘器参考设计,构建家庭清洁解决方案。
高端气体烹饪加热器
凭借采用 RL78/G11 MCU 的高端气体烹饪加热器参考设计,构建家庭烹饪解决方案。
家用气体报警器
凭借采用 RL78/G10 MCU 和 ISL28113 运算放大器的家用气体报警器参考设计,构建一氧化碳检测解决方案。
幻灯片演示器
凭借采用 RL78/G1D MCU 的幻灯片演示器参考设计,构建幻灯片演示控制解决方案。
智能 LED
凭借采用 RL78/G1D MCU 的智能 LED 参考设计,构建 LED 照明控制解决方案。
智能锁
凭借采用 RL78/G1D MCU 的智能锁参考设计,构建家庭安全解决方案。
智能插线板
凭借采用 RL78/G10 MCU 的智能插线板参考设计,构建为设备供电并控制设备的解决方案。
点读笔
使用带有RL78/G14 MCU,ISL 850505 LDO和ISL 6294电压充电器的点读笔参考设计构建将文本转换为音频的解决方案
Wi-Fi智能插线板
凭借采用RL78/G13 MCU的Wi-Fi智能插线板参考设计,构建为设备供电并控制设备的解决方案。
窗户报警器
凭借采用 RL78/G10 MCU 的窗户报警器参考设计,构建家庭安全解决方案。
无线门铃
凭借采用 RL78/G11 MCU、RL78/G1H MCU 和 ISL80505 LDO 的无线门铃参考设计,构建家用门铃解决方案。
无线充电器
这是无线充电器的参考设计,工作原理为:通过电磁感应实现物体间的电能传输。使用了具有全模拟功能的RL78/G11微控制器、ISL28006电流检测放大器和HIP2106A MOSFET驱动器。
RL78 快速解决方案展示了瑞萨电子创建的原型板图片,这些原型板仅用于演示目的,不可出售 。