概览

简介

瑞萨 RISC-V 电机控制套件基于 RISC-V ASSP R9A02G0204 MCU 板。

在使用先进的无传感器磁场定向控制 (FOC) 算法驱动三相永磁同步电机(如交流无刷电机)时,该套件使工程师能够在实验室环境中,轻松地测试并评估基于 RISC-V 的 ASSP 的电机控制性能。 此类解决方案的典型应用包括:压缩机、空调、风扇、抽气机、泵、家用电器逆变器和工业用驱动器。

使用三个分流器完成相电流测量不失为一种低成本的解决方案,因为该方法无需使用昂贵的电流传感器或霍尔传感器。

功能强大且便于使用的 PC 端图形用户界面 (GUI),可实时访问电机的关键性能参数,并提供了独特的电机自动调谐能力。 此外,用户可以选择最佳的开关频率与控制频率(例如,控制回路),从而调整至适合应用要求的控制动态范围。

由于功率有限,该板在用于演示时可以直接通过主机 PC 端的 USB 端口供电,但产品同时提供了连接器,用于使用外部电源作为全功率解决方案。
RISC-V 板是一款在开始最终应用系统设计之前检查所选电机所有关键性能参数的理想工具。

应用

应用

  • 家居/建筑自动化
  • 消费
  • 健康医疗
  • 家电 — 通用电机、电动工具、风扇电机、空调/冰箱等家用电器、机器人、玩具

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 PDF 1.49 MB
快速入门指南 PDF 733 KB
手册 - 软件 PDF 1.13 MB
原理图 PDF 1.03 MB
4 items

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 XLS 44 KB
1 item