概览

简介

可使用所有引脚、标准化扩展端口和预安装的演示软件,体验 Synergy S1JA MCU 组的全部功能。

套件内容

  • TB-S1JA 板
  • USB Type-A 到 USB Micro-B 电缆

系统要求

  • 搭载以 2.0GHz 以上频率运行的 Intel® Core™ 系列处理器或同等处理器的 Microsoft® Windows® 7 或 10
  • ≥ 8 GB 系统 RAM
  • ≥ 2 GB 可用硬盘空间
  • ≥ 2 个 USB 2.0 端口
  • 互联网连接

Target Device

Knowledge Base

特性

  • 使用 Synergy S1JA MCU 群组的所有引脚和板载外围设备
  • 借助紧密集成并经过验证的 Synergy 软件包 (SSP) 加快代码开发速度
  • 通过 Renesas 提供的 e2 studio ISDE 或 Renesas Synergy™ 的 IAR Embedded Workbench® 查看、检查和调试代码
  • 通过 USB 和 Pmod™ 连接器提供灵活的连接选项,支持通过插件模块实现快速原型构建
  • 通过 16 位 SAR ADC、24 位 Sigma Delta ADC、12 位 DAC、模拟比较器和运算放大器提供业界最佳的模拟解决方案
  • 通过电容式触摸感应单元和用户按钮实现人机接口 (HMI) 功能
  • 通过可编程 LED 或电容式和机械按钮查看系统状态及测试功能
  • 测量程序执行中实时功耗
  • 通过高精度板载晶体或精度较低的内部时钟运行
  • 安全和加密功能实现安全数据通信和存储,同时支持业界标准算法,比如 AES128/256
  • 安全功能包括硬件诊断、内存保护和监视超时
  • 通过 J-Link® OB 进行板上调试和编程

应用

文档

类型 文档标题 日期
快速入门指南 PDF 169 KB 日文
应用文档 PDF 61 KB
手册 - 开发工具 PDF 2.69 MB 日文
应用文档 PDF 2.27 MB 日文
应用文档 PDF 250 KB
应用文档 PDF 586 KB
应用文档 PDF 650 KB
7 items

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
Quick-Connect IoT Platform
Quick-Connect IoT platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
Other Hardware 瑞萨电子
1 item

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 登录后下载 ZIP 28.16 MB
1 item

样例程序