RA4M1

具备用于 HMI 的 LCD 控制器和电容式触控的 48MHz Arm® Cortex®-M4

概述

瑞萨电子 RA4M1 微控制器 (MCU) 群组使用高性能 Arm® Cortex®-M4 内核,为密集型 HMI 设计提供段式 LCD 控制器和电容式触摸感应单元输入。RA4M1 MCU 采用高效的低能耗工艺,由开放且灵活的生态系统概念提供支持,即基于 FreeRTOS 的灵活配置软件包 (FSP),能够扩展以使用其他 RTOSes 和中间件。RA4M1 适用于需要大量电容式触摸通道和段式 LCD 控制器的应用。

主要特性

  • 48MHz Arm® Cortex®-M4
  • 256kB 闪存以及 32kB SRAM
  • 与 EEPROM 存储数据功能类似的 8kB 数据闪存
  • 可从 40 引脚封装扩展至 100 引脚封装
  • 段式 LCD 控制器
  • 14 位 A/D 转换器
  • 电容式触摸传感单元
  • 全速 USB 2.0
  • CAN 2.0B
  • SCI(UART、简单 SPI、简单 I2C)
  • SPI/ I2C 多主机接口

应用

  • 具备段式/复合式 LCD 显示屏的 HMI
  • 安全性(火灾探测、防盗检测、面板控制)
  • 工业(开门器、面板控制)
  • HVAC(供暖、空调、锅炉控制)
  • 家电 
  • 一般用途

引脚数/内存阵容:

闪存:256kB

RAM:32kB

引脚数

封装

大小

间距

40 引脚

QFN

6x6mm

0.5mm

48 引脚

LQFP

7x7mm

0.5mm

48 引脚

QFN

7x7mm

0.5mm

64 引脚

LQFP

10x10mm

0.5mm

64 引脚

QFN

8x8mm

0.4mm

100 引脚

LQFP

14x14mm

0.5mm

100 引脚

LGA

7x7mm

0.65mm


资源

相关视频

3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
4:03
了解瑞萨电子如何帮助您驾驭艰巨的安全世界,并帮助您设计安全性,从而避免代价高昂的错误和重新设计。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
4:03
了解瑞萨电子如何帮助您驾驭艰巨的安全世界,并帮助您设计安全性,从而避免代价高昂的错误和重新设计。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
4:03
了解瑞萨电子如何帮助您驾驭艰巨的安全世界,并帮助您设计安全性,从而避免代价高昂的错误和重新设计。

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.