概览

简介

易于使用的硬件平台,适用于基于 RA6E1 MCU 的语音用户界面 (VUI) 解决方案。

此 VUI 合作伙伴解决方案基于 RA 系列 32 位 MCU。该硬件平台用于瑞萨电子在 Renesas Ready 合作伙伴网络中提供的所有 VUI 合作伙伴解决方案。 此平台简单易用,无需丰富的编程经验或内部专业知识即可使用简单的语音命令界面控制系统。

您可以构建增强的工作解决方案,用以识别您自己的语音命令,从而使用瑞萨电子合作伙伴网络解决方案,利用语音硬件平台触发相应的操作。

特性

  • 硬件功能
    • RA6E1 的紧凑型 VUI 解决方案。仅 10*10mm 尺寸适合最终产品。
    • 内置语音识别算法,无需网络连接。同时支持两种语言识别。
    • 麦克风:数字和模拟麦克风选项支持。
    • 外部 QSPI 闪存增强了语音样本和库数据的存储。
  • 合作伙伴解决方案的特点
    • Cyberon DSpotter (PDF | English, 日本語) 特点:
      • 全球语言支持:超过40 多种语言。
      • 支持语音标签功能,让用户通过录音改变命令。
      • 支持语音应答功能确认。提升用户体验。
      • DSMT 工具:唤醒词和命令定制、性能调整、测试、无需熟悉神经网络知识
  • 低 BOM 成本和面积小。最低资源只需 MCU、一个 DMIC 和电源。

应用

应用

  • 支持边缘应用的端点语音用户界面(不依赖网络/云/边缘连接)。
    • 物联网设备
    • 家用电器
    • 可穿戴设备

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
灵活配置软件包 (FSP)
FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
Software Package 瑞萨电子
1 item

样例程序

Voice User Interface Solution for RA MCUs

Watch for an overview of how the Renesas Voice Kits make it easy to add a Voice User Interface (VUI) in minutes using your own voice commands. Visit renesas.com/voice-recognition for all the details.

活动与在线研讨会