BACnet 安全连接 (BACnet/SC) 是现有 BACnet 定义的附加项,使用传输层安全 (TLS) 协议确保无错误 和防篡改的通信。 TLS 也被广泛用作 IT 领域的安全互联网访问 (https) 基础。 根据 BACnet/SC 标准,在带加密引擎的 RA 产品家族MCU 上,协议栈*会自动使用 TLS 来加密通信。
*第三方产品:来自 CS-Lab 的软件协议栈 | 由 MBS 提供技术支持