概览

简介

Cyberon DSpotter 是一款本地语音触发和命令识别解决方案,它具有强大的降噪功能,消耗资源极低,并提供高精度性能。 它运行在 RA MCU 系列RX671RX72N 上,支持多种语言以及许多连接功能和安全功能,具体取决于所选的 MCU。

图像

特性

  • 本地语音识别算法,无需网络连接
  • 基于音素建模
    • 快速命令定制:无需预先采集语音数据
    • 仅用少量语音数据通过模型自适应进行优化
  • 全球语言支持:全球 44 多种语言
  • 占用空间小(通常为闪存:200KB + 42B*Xc, RAM:24KB+130B*Xc;可扩展)和高性价比(单个DMIC + Renesas MCU)
  • DSMT 工具:唤醒词和命令定制,性能调整,测试,无需事先具备神经网络知识。
  • 识别引擎与命令模型分离,动态切换命令
  • 低功耗、高效率、具备强大安全功能的微控制器

产品对比

应用

应用

  • 物联网设备
  • 家用电器
  • 可穿戴设备

文档

类型 文档标题 日期
产品简述 PDF 312 KB 日文
产品简述 登录后下载 PDF 1.50 MB
产品简述 登录后下载 PDF 1.50 MB
3 items