SmartBond™ DA1470x 蓝牙低功耗开发套件(专业版)
此 DA1470x 开发套件(专业版)是想要完全控制其软件开发和监控应用程序功耗的软件开发人员的理想选择。 它包含母板、DA14706 子板、电流感测板和显示板, 可以接触到封装的所有 GPIO。 可单独购买 DA14706 和 DA14708 形式的其他子板。 这些子板是剩余 DA1470x 系列器件的超集,可分别用作...
DA14705 延续了瑞萨电子 SmartBond™ 系列的成功经验,采用 160 MHz 的 Arm Cortex-M33F® 作为集成应用处理器、集成了2D GPU、语音活动检测器 (VAD) 和电源管理单元 (PMU)。 凭借其超低功耗无线电收发器提供 +6 dBm 的输出功率与 -97 dBm 的灵敏度,再加上软件可配置可升级的协议引擎(CMAC),DA14705 能够支持蓝牙™ 低功耗功能以及多种其他 2.4 GHz 协议。 上述独特功能使 DA14705 成为无线 SoC 能够达到如此高集成度的首款产品。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
SmartBond™ Development Tools SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
|
Software Package | 瑞萨电子 |
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
|
Software Package | 瑞萨电子 |
2 items
|
此 DA1470x 开发套件(专业版)是想要完全控制其软件开发和监控应用程序功耗的软件开发人员的理想选择。 它包含母板、DA14706 子板、电流感测板和显示板, 可以接触到封装的所有 GPIO。 可单独购买 DA14706 和 DA14708 形式的其他子板。 这些子板是剩余 DA1470x 系列器件的超集,可分别用作...
Renesas offers a production test and programming unit that enables you to reduce the time to ramp-up at a lower cost. The Production Line Tool (PLT) helps to increase...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
See how the DA1470x family of integrated Bluetooth® Low Energy MCUs enables voice control and machine learning on the edge.