接口&连接

概览

描述

The SmartBond™ DA14683 is one of the world's first single-chip solutions for smart home, industrial and wearable devices that meets the enhanced security standards. These highly integrated System-on-Chip (SoC) devices support Bluetooth® 5 and include a range of dedicated features to ensure cutting-edge security for both consumers and developers.

The DA14683 comes with enhanced security features such as key manipulation, secure booting (i.e. starting the system only if the Flash image is authenticated), a complete public/private hardware acceleration engine and a hardware true random number generator (TRNG).

As part of our SmartBond range, the SoC offers industry-leading performance from the lowest power consumption and smallest footprint. Its flexible architecture ensures plenty of processing capacity when you need it while saving power when you don't. It also allows the device to manage multi-sensor arrays and enables always-on sensing.

The device offers extensive memory capacity. The DA14683 supports unlimited external Flash for maximum design flexibility . And, the device allows users to benefit from Over-the-Air (OTA) updates.

To further simplify development, our SmartSnippets™ software and versatile hardware development kits help users optimize their software for power consumption.

Benefits

  • Enhanced security
  • IPv6 connectivity
  • Lowest system power
  • Lowest system BOM
  • Smallest system size

Packages

  • AQFN-60 (6.0mm x 6.0mm x 0.9mm)
  • WLCSP-53 (3.4mm x 3.0mm x 0.5mm)

应用

  • Wearables
  • Smart home
  • Cloud connected applications
  • Industrial
  • Human interface devices
  • Virtual reality remotes
  • Banking

文档

文档标题 类型 日期
PDF9.53 MB
数据手册
PDF4.71 MB
应用文档
PDF593 KB
应用文档
PDF1.37 MB
应用文档
PDF1019 KB
应用文档
PDF1.91 MB
应用文档
ZIP4.32 MB
应用文档
PDF594 KBEnglish
应用文档
PDF6.97 MB
手册 - 开发工具
PDF10.02 MB
手册 - 开发工具
PDF1.62 MB
手册 - 开发工具
0 KB
手册 - 开发工具
PDF7.02 MB
手册 - 开发工具
PDF603 KB
手册 - 开发工具
0 KB
手册 - 开发工具
PDF2.98 MB
手册 - 开发工具
PDF831 KB
手册 - 开发工具
PDF2.40 MB
手册 - 开发工具
PDF1.98 MB
手册 - 开发工具
PDF2.15 MB
手册 - 开发工具
PDF1.38 MB
手册 - 开发工具
PDF2.14 MB
手册 - 开发工具
PDF2.65 MB
手册 - 开发工具
0 KB
手册 - 开发工具
0 KB
手册 - 开发工具
0 KB
手册 - 开发工具
0 KB
手册 - 开发工具
0 KB
手册 - 开发工具
0 KB
手册 - 开发工具
0 KB
手册 - 开发工具
0 KB
手册 - 开发工具
0 KB
手册 - 开发工具
PDF1.14 MB
手册 - 开发工具
PDF3.30 MB
手册 - 软件
PDF17.54 MB
手册 - 软件
PDF711 KB
手册 - 软件
PDF187 KB
材料成份声明
PDF183 KB
材料成份声明
ZIP177 KB
其他
ZIP2.59 MB
其他
PDF244 KB
其他
ZIP15.79 MB
其他
0 KB
其他
0 KB
其他
PDF184 KB
其他
0 KB
产品简述
PDF756 KBEnglish
产品简述
PDF171 KB
Release Note
PDF196 KB
Release Note
PDF594 KB
Release Note
PDF578 KB
报告
PDF1.81 MB
报告
PDF102 KB
原理图
PDF102 KB
原理图
PDF155 KB
原理图

设计和开发

软件与工具

软件与工具

文档标题 类型 公司
SmartBond™ Development ToolsSmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for Smartbond™ devices.下载: Software Package 瑞萨电子

软件下载

文档标题 类型 日期
ZIP3.38 MB
软件和工具 - 其他
ZIP4.84 MB
软件和工具 - 其他
ZIP2.98 MB
软件和工具 - 其他
ZIP3.99 MB
软件和工具 - 其他
ZIP4.11 MB
软件和工具 - 其他
ZIP4.08 MB
软件和工具 - 其他
0 KB
软件和工具 - 其他
ZIP15.72 MB
软件和工具 - 软件
ZIP15.51 MB
软件和工具 - 软件
ZIP76.02 MB
软件和工具 - 软件
ZIP77.92 MB
软件和工具 - 软件
ZIP434 KB
软件和工具 - 软件
0 KB
软件工具

样例程序

样例程序

文档标题 Type Date
ZIP478 KB
样例程序
ZIP1.35 MB
样例程序
ZIP561 KB
样例程序
ZIP687 KB
样例程序
ZIP8.03 MB
样例程序
ZIP12 KB
样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模块

视频和培训