ISL3159E 是一款 ±15kV IEC61000 ESD 保护、5V 供电的单收发器,符合 RS-485 和 RS-422 的平衡通信标准。 该器件还具有高速 PROFIBUS 应用所需的更大输出电压和更高数据速率(高达 40Mbps),并适用于工业和扩展工业(-40°C 至 +125°C)温度范围。 低总线电流(+220μA/-150μA)为 RS-485 总线提供 “1/5 单位负载”。 在不违反 RS-485 规范负载限制和不使用中继器的情况下,网络上最多可连接 160 台收发器。 该收发器需要 5V ±10% 的容差电源,并在此电源范围内提供至少 2.1V 的差分输出电压。 因此该器件具有更好的抗噪能力(数据完整性)、更长的传输距离,或在 "星形” 或其他非标准总线拓扑结构中以 40Mbps 的超高数据传输速率驱动多达 6 个 120Ω 终端的能力。 SCSI 应用得益于 ISL3159 的低接收器和发射器部件间偏移。 ISL3159 非常适合需要同时捕获大量位的高速并行应用。 低位间偏移缓解了对数据锁存信号的时间限制。 接收器(Rx)输入采用 “全故障安全” 设计,在 Rx 输入浮动、短路或终止但未驱动时,可确保 Rx 输出高逻辑电平。 Rx 输出具有高驱动电平(VOL = 1V 时通常 >30mA),便于设计光隔离接口。 热插拔电路确保 Tx 和 Rx 输出在电源稳定时保持高阻抗状态。 驱动器(Tx)输出具有短路保护功能,即使电压超过电源电压,也可受到短路保护。 此外,片上热关断电路可在功率耗散过大时禁用 Tx 输出,以防止损坏。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||
ISL3159EFBZ circle有效 可提供样片 |
SOICN | Tube | 3 | 获取样片, | |
ISL3159EFBZ-T circle有效 |
SOICN | Reel | 3 | ||
ISL3159EFBZ-T7A circle有效 |
SOICN | Reel | 3 | 2.096 | |
ISL3159EFRZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 1.23 | 获取样片, |
ISL3159EFRZ-T circle有效 |
DFN | Reel | 3 | ||
ISL3159EFRZ-T7A circle有效 |
DFN | Reel | 3 | 2.096 | |
ISL3159EFUZ circle有效 可提供样片 |
MSOP | Tube | 1 | 1.23 | 获取样片, |
ISL3159EFUZ-T circle有效 |
MSOP | Reel | 1 | ||
ISL3159EFUZ-T7A circle有效 |
MSOP | Reel | 1 | ||
ISL3159EIBZ circle有效 可提供样片 |
SOICN | Tube | 3 | 获取样片, | |
ISL3159EIBZ-T circle有效 |
SOICN | Reel | 3 | ||
ISL3159EIRZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 1.23 | 获取样片, |
ISL3159EIRZ-T circle有效 |
DFN | Reel | 3 | ||
ISL3159EIUZ circle有效 可提供样片 |
MSOP | Tube | 1 | 1.23 | 获取样片, |
ISL3159EIUZ-T circle有效 |
MSOP | Reel | 1 | ||
ISL3159EIUZ-T7A circle有效 |
MSOP | Reel | 1 |