图像
Renesas 是业内 RapidIO 和 PCI Express 互连解决方案的领先供应商,可为国防、航空航天、视频、图像和无线市场提供交换机、桥、IP 和开发平台等各种产品组合。
Tsi721 是 Renesas 专为桥接器件中基于硬件的 PCIe Gen2 至 RapidIO Gen2 协议转换而开发的解决方案。 Tsi721 可从 PCIe 转换至 RapidIO,反之亦然,并可提供 20 Gbaud 的全线速桥接。 通过使用 Tsi721,设计人员可开发出利用 RapidIO 对等网络性能的异构系统,同时可使用仅支持 PCIe 的多处理器集群。 需要在不使用处理器的情况下高效传输大量数据的应用可通过使用 Tsi721 的全线速率块 DMA+Messaging 引擎加以实现。
Description
Transcript