瑞萨电子能为 100G、200G 和 400G 光纤网络提供综合全面的线性与限幅光调制器驱动器与跨阻放大器产品组合。瑞萨电子的先进集成电路采用专有的设计拓扑结构,可为光学通信系统提供具备高准度信号完整性的小尺寸低功耗解决方案。瑞萨电子驱动器解决方案经过精心优化,能与最新的铌酸锂与磷化铟调制器实现对接,可提供GPPO 模块、表面贴装 (SMT),裸片等多种封装形式。

适用于广域网与城域网的光学调制器驱动器

通过使用相干技术,线路侧光学通信系统经量身定制,可支持向 100Gbps 数据率和更高数据率的重大过渡。综合运用磷化铟、砷化镓及硅锗技术,瑞萨电子的光学调制器驱动器既能始终一致地提供优异的输出性能与稳定性,同时又能最大限度地降低任务关健型参数(功耗与尺寸等)以符合CFPx 系列小型封装,从而充分满足相干系统和更高波特率应用的需求。