瑞萨电子的 VersaClock® 系列可编程时钟发生器集低功耗、高灵活性和高性能于一身,可通过替代多个分立式时钟组件简化设计,也可以通过降低 BOM 和缩小电路板空间来降低成本。上述特性为消费类电子产品、数据通信、电信以及网络应用提供了前所未有的多样性。
VersaClock 产品系列可支持从 1.8 到 3.3V 的工作电压、差分 (LVPECL/HCSL/LVDS/LP-HCSL) 和 LVCMOS 输出类型、可支持高达 3 个 PLL 和多个分数分频器,以便能够准确生成几乎任何频率。产品可满足各种系统要求,如取代振荡器、支持 PCIe® Gen 1/2/3 以及通信应用,同时具有极低的功耗。
VersaClock 7 的主要特性与优势
VersaClock 3S 的主要特性与优势
| VersaClock 6E 的主要特性与优势
|
VersaClock 系列的各种子产品分别针对不同应用,包括 VersaClock 7、VersaClock 6、VersaClock 5、VersaClock 3S。
VersaClock 7 是 Renesas VersaClock 系列的最新产品,适用于高阶计算、有线基础设施及数据中心设备的 PCIe 和以太网应用。 VersaClock 7 产品涵盖 5 路、8 路和 12 路输出设备。 8 路输出设备采用 5 mm x 5 mm QFN 封装,比目前市场上类似的产品小 30%,可节省宝贵的电路板空间,并实现更紧凑的设计。
VersaClock7 可以有效地整合节省系统所需的时钟晶片并缩减物料清单 (BOM) 来简化系统设计。 此产品支持 1.8-3.3 V 工作电压、差分 (LVPECL/HCSL/LVDS/LP-HCSL) 和 LVCMOS 输出类型,最多采用 3 个 PLL 和多个频率分频器,几乎可以精确生成任何频率。 VersaClock 7 具有无法比拟的灵活性,有助于设计人员配置频率、输入/输出 (I/O) 电平和通用 I/O (GPIO) 引脚功能。 为行业提供集性能、低功耗和性价比于一体的最佳组合。
VersaClock 6 可编程时钟发生器系列产品可为要求严苛的高性能应用提供具有灵活性的低功耗计时功能。 VersaClock 6 产品的 RMS 相位抖动低于 500 飞秒 (fsec),这使其能够提供在瑞萨屡获殊荣的 VersaClock 系列产品中迄今为止最佳的性能,带来抖动性能、灵活性和低运行功率等优势的完美组合。在整个 12 kHz 至 20 RMS 的集成范围内,RMS 相位抖动低于 500 飞秒 (fsec),这些全新器件借此可满足 10G 以太网、PCI Express 1/2/3 代、严苛的 PHY 参考时钟和最新一代高端 FPGA 等技术方面严苛的抖动和相位噪声要求,所有这些均在竞争器件的约一半核心功耗下运行。 这类器件的核心电流消耗为 30 mA,能够减轻系统的热限制并降低运行功率费用。 此外,VersaClock 6 器件还与 VersaClock 5 的引脚兼容,从而通过最低限度的设计变动即可实现性能的扩展。
VersaClock 5 为低功耗、高性能应用程序提供 0.7ps 相位抖动以及在单个晶片最多储存四种不同频率配置的能力。 因 VersaClock 5 在整个 12kHz-20MHz 范围的 RMS 相位抖动小于 0.7ps,可满足 PCI Express 第 1/2/3 代、USB 3.0 和 1G/10G 以太网对抖动方面的严格要求。 高性能时钟发生器的工作核心功率低于 100mW(比竞争产品低 50%),有助于减少系统热约束,降低运行功耗。
VersaClock 3S 器件使得无需采用多个分离式计时组件,从而能够在节省板上空间的同时提供创新的节能功能。 VersaClock 3S 器件提供低功率和低抖动可扩展能力,满足包括 PCI Express® Gen 1/2/3 标准在内的各种广为采用的标准的要求,非常适合消费类、工业、计算以及汽车类应用。
瑞萨 VersaClock 可编程产品线提供了一种极具竞争力的解决方案以满足您对产品和产品上市时间方面的要求。 瑞萨的 VersaClock 产品为各种高性能时钟应用提供了一款几乎通用的解决方案。
Family Name |
Outputs (#) |
Output Type |
Output Freq Range (MHz) |
Input Freq (MHz) |
Inputs (#) |
Input Type |
Output Banks (#) |
Core Voltage (V) |
Output Voltage (V) |
Output Skew (ps) |
Phase Jitter Typ RMS (ps) |
Period Jitter Typ P-P (ps) |
Period Jitter Max P-P (ps) |
Prog. Clock |
Prog. Interface |
Reference Output |
Spread Spectrum |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||||
VersaClock® 7 可编程时钟产生器系列 | VersaClock® 7 | 16, 24 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650 | 1 - 650 | 2 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 6 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 30 | 0.15 | Yes | EEPROM, I2C, OTP, SMBUS, SPI | No | Yes | 4.0 x 4.0 x 1.0, 5.0 x 5.0 x 1.7, 6.0 x 6.0 x 0.9 | |||
VersaClock® 7 可编程抖动衰减器系列 | VersaClock® 7 | 16, 24 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650 | 1 - 650 | 2 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 6 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 30 | 0.15 | 50 | Yes | EEPROM, I2C, OTP, SMBUS, SPI | No | Yes | 4.0 x 4.0 x 1.0, 5.0 x 5.0 x 1.7, 6.0 x 6.0 x 0.9 | ||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | VersaClock 3S | 5 | LP-HCSL, LVCMOS | 0.032768 - 125 | 1 - 160 | 1 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 1.8 | 1.8 | 3 | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 1.714 | |||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | VersaClock 3S | 7 | LP-HCSL, LVCMOS | 0.032768 - 125 | 1 - 160 | 1 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 5 | 1.8 | 1.8 | 3 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 1.541 | |||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | VersaClock 3S | 5 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 3 | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 1.714 | |||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | VersaClock 3S | 7 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 5 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 3 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 1.471 | |||
VersaClock® 5 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 5 | 3 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.7 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 6.254 | ||
VersaClock® 6E Programmable Clock Generator for Automotive | VersaClock 6E | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | |||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 6 | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 6.387 | ||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 6 | 3 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 5.718 | ||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 6 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 5.752 | ||
VersaClock® 6E 可编程时钟发生器 | VersaClock 6E | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 3.422 | ||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator with Integrated Crystal | VersaClock 3S | 5 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 25 | 1 | Crystal (integrated) | 3 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 4.0 x 4.0 x 1.5 |
Learn more about how to configure the VersaClock®7 evaluation board using the supporting RICBox software. VersaClock®7 devices achieve any frequency-in, any frequency-out for high speed SerDes used in switches routers, accelerator cards, and server applications.