创新的安全分析工具

可视化CAR(Customisable Analysis Report 可定制的分析报告)工具是一款创新的安全分析工具,可提高客户快速将瑞萨电子产品集成到其安全关键汽车系统的能力,同时增强用户对系统符合最新安全标准的信心。全新 FMEDA(故障模式效应和诊断分析)工具根据 ISO 26262 标准进行了优化,以确保公路车辆内电气和/或电子系统的安全,并符合该革命性产品的要求。

CAR工具通过提供安全相关元件的多层视图、可定制的分析参数以及 ISO 26262 所需的全部结果,例如单点故障指标 (SPFM) 和潜在故障指标 (LFM),统一实现各个关键方面的安全分析。该创新工具还为用户提供了评估功能,包括对随机硬件故障 (PMHF) 进行概率度量和评估每个违反安全目标原因的替代方法。这些结果可以通过不同的层次显示,从整个元件到每个单独的元素,精确地将其 FIT 划分为适当的故障类(单点、残余、潜在等),这也使得浏览复杂的片上系统 (SoC)/微控制器 (MCU) 安全分析变得容易和高效。请联系您当地的销售人员或支持人员,以了解更多信息。

 car-tool-icon

主要特性

  • 有效的图形用户界面 (GUI),清晰易读,易于定制
  • 支持导入瑞萨电子元件产品库
  • 支持在各方或其他供应商之间创建和共享产品库
  • 自动计算 ISO26262 硬件架构指标
  • 自动计算 PMHF 和替代方法
  • 处理不同的安全目标
  • 处理不同的用例
  • 通过高度定制不同的应用配置文件对重要的产品库进行配置
  • 准确的版本控制和变更历史记录支持
  • 错误记录
  • 内置文档和参考
  • 支持定制许多安全相关参数,包括:
    • 故障描述
    • 故障影响
    • FIT 特征描述与分配
    • 故障模式
    • 全相关状态
    • 安全机制
    • 故障范围
car-tool-analyst--report

分析结果

car-tool-showcase

汽车工具展示

文档

类型 文档标题 日期
其他 PDF 1.41 MB
1 item
FuSa Tool

http://renesasatces.com/
Renesas demonstrated a Functional Safety Tool at CES 2018, this video reviews the detailed capabilities of this tool. This CAR (customizable analysis report) Tool is a ISO 26262-Compliant Safety Analysis Tool allowing for a high degree of customization. Key features of this tool include:
- Multiple safety goals and use cases
- Results in detailed ISO 26262 fault classification
- ISO 26262 random HW faults metrics calculation
- ISO 26262 PMFH and EEC acceptance estimation
- Modify fault impact and fault coverage estimation
- Add/remove safety mechanisms
- Revision control support
- Automatic change history generation
- Permanent and transient faults analyses in a single place
- Change FIT source and fault characterization
- Error/warning notification set to support the user
- Charting feature to plot results
- Support for DFA (Dependent Failure Analysis)
- Highly automated GUI
- Embed and refer supporting documents