当前,自动驾驶的开发已经取得进展,汽车仪表盘与各种传感器、信息和控制设备之间的连接数量不断增加。 这能使汽车仪表盘上显示的信息量越来越大,包括驾驶过程中车辆周边的信息。 同时,从安全的角度来考虑,对提高可见度的需求在不断增加,同时必须流畅地渲染图形。 此外,由于 LCD 显示技术的进步,汽车 LCD 显示屏正在朝着更大尺寸、更高分辨率、更低成本的方向发展。 因此,3D 仪表盘在汽车仪表行业得到更广泛的应用。
瑞萨电子发布了 R-Car D3e 汽车系统 SoC 来解决流畅地渲染高质量 3D 图形以及缩短研发流程和降低研发成本的问题,这是开发入门级 3D 仪表盘所面临的挑战。

特性

  • 凭借 Imagination Technologies 最新系列中的 PowerVR Series8XE 3D 图形内核,R-Car D3e 能够取得 6 倍于现有 R-Car D1 的渲染性能。
  • 系统开发人员可以使用低成本的 4 层印刷电路板构建 3D 仪表盘并减少了零件数量,从而降低了系统材料清单 (BOM) 成本,并实现与当前 2D 仪表盘一样低的系统成本
  • 瑞萨电子还携手仪表盘行业内的领先合作伙伴一起改进解决方案,从而缩短研发流程并降低研发成本。

应用

  • 汽车仪表

print新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
R-Car 联盟 基本页面 2020年8月9日
Automotive Software & Tools 基本页面 2020年5月5日

技术规格

内容 R-Car D3e 技术规格
产品型号 R-Car D3e (R8A779M7)
电源电压 3.3/1.8 V(IO)、2.5V(以太网)、1.5V(DDR3)/1.35V(DDR3L)、1.03V(内核)
CPU 内核 Arm®Cortex®-A53
高速缓存存储器 L1 指令高速缓存:32KB
L1 操作数高速缓存:32KB
L2 高速缓存:128KB
外部存储器 DDR3/DDR3L-SDRAMbr /> 认可标准:DDR3-1866/DDR3L-1866br /> 数据总线带宽:16 位 x 1 通道
图形 3D 图形处理器
IMG PowerVR Series8XE GE8300
2D 图形处理器
视频 显示输出 x 2 通道(LVDS x 2 或 LVDS + 数字 RGB)
视频输入 x 1 通道(数字 RGB)
缩放、颜色转换、旋转、抖动、清晰度
失真补偿模块 (IMR-LSX4)
视频输出检查 视频输出比较单元 (DISCOM)
Video-Output-Checker (VOC)
音频 采样率转换器 x 2 通道
串行音频接口 x 2 通道
存储接口 USB 2.0 主机/功能接口 x 1 端口 (wPHY)
多媒体卡接口 x 1 通道
Raw NAND 闪存接口 x 1 通道
车载网络和汽车外围设备 媒体局部总线 (MLB) 接口 x 1 通道(3 针接口)
控制器局域网(CAN-FD 支持)接口 x 2 通道
兼容以太网 AVB 1.0 的 MAC 内置br /> 接口:RGMIIbr /> 以太网 AVB (802.1BA)
IEEE802.1BA
IEEE802.1AS
IEEE802.1Qav
IEEE1722
安全 加密引擎(AES、DES、哈希、RSA)
系统 RAM
其他外围设备 SYS-DMAC x 24 通道、实时 DMAC x 8 通道
音频 DMAC x 16 通道、音频(外围设备)DMAC x 4 通道
32 位定时器 x 26 通道
PWM 定时器 x 4 通道
I2C 总线接口 x 4 通道
串行通信接口 (SCIF) x 11 通道
SPI 多 I/O 总线控制器 (RPC) x 2 通道(HyperFlash x 1 通道支持)
时钟同步串行接口 (MSIOF) x 4 通道 (SPI/IIS)
低功率模式 模块待机模式
DDR-SDRAM 后备电源模式
封装 401 管脚 FCBGA 0.8mm 节距 (19mm x 19mm)
开发环境 工具供应商提供的 Arm CPU集成开发环境
评测板 还提供了一个具有以下特性的用户系统开发参考平台,可使用户高效地开展系统开发工作。
(1) 包含以汽车信息系统为中心的外围设备电路,为用户提供实际的设备验证环境。
(2) 可当做软件开发工具,用于应用软件等。
(3) 可轻松实现自定义用户功能。
软件平台 支持的操作系统:Linux、QNX® Neutrino® RTOS、Integrity®

(备注)
Arm、Cortex 是 Arm Limited 的商标和注册商标。
PowerVR 是 Imagination Technologies Limited 的商标。
HyperFlash 是 Cypress Semiconductor Corporation 的注册商标。
QNX、neutrino 和 Blackberry 是 BlackBerry Limited 的商标,经 QNX Software System Limited 许可使用。
Green Hills Software 和INTEGRITY 是 Green Hills Software, Inc. 在美国和/或全球的商标或注册商标。
此外,本文件中的其他产品及服务名称均为各自所有者的商标及注册商标。