CPU 内核和 DDR(DDR2 与 DDR3)单芯片系统电源。

  • 开关稳压器 × 2 通道(可调,0.8V 至 10V)
  • N 通道双 MOSFET 同步驱动(推荐使用瑞萨 HAT2210RJ)
  • 支持使用外部控制的备份模式
  • 工作电源电压范围:3.4V 至 50V(50V:250 毫秒)
  • HTQFP-64 封装,安装面积小
  • 片上 8 通道、12 位 ADC(逐次逼近型)
  • SPI 配置输出
  • 可切换输入电平 (3.3V/5V)
  • 输入容差(不包括关断)

使用自适应电压调节 (AVS) 接口调节稳压器电压的片上功能

R2A11301FT 系统框图

R2A11301FT system block diagram

技术规格

内容 R2A11301FT 规格
软件系统 同步整流
输出通道数量 2 通道:用于 CPU 内核和 DDR
最大输出电流 任意选择外部组件进行各种设置
开关频率 可调(410kHz、460kHz),外部输入 PLL 可用
工作温度范围 -40 °C 至 105 °C
输入耐压 3.4V 至 35V
输出电压 可调 (0.8V~10V)
输出电压容差 ±1%(全温度范围)<目标值>
软启动功能
启动时防 FET 过流保护
振荡相移可用
AVS 可调 — 宽度:+/-35mV(3 步:-35mV,无调节,K35mV)
AD 转换器 12 位/8 通道
逐次逼近型
输入容差,5V/3V 输入可用
供电电压:3.3V
通过 SPI 接口控制和输出
其他
  • SPI 接口:
    • 可切换过流检测电平
    • SW_Clock 可选/内部和外部时钟模式选择
封装 HQFP-64(无铅、无卤)

文档

RAA27100X Power Management IC for R-Car SoCs