概览

简介

The NP60N04VDK is N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

特性

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 3.85 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 30 A)
  • Low Ciss: Ciss = 2450 pF TYP. (VDS = 25 V)
  • Logic level drive type
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 265 KB
应用文档 PDF 3.23 MB 日文
指南 PDF 1.71 MB
Product Reliability Report PDF 226 KB
手册 PDF 2.24 MB
5 items

设计和开发

模型