图像
瑞萨电子的高度集成音频开关具备超低失真、杂音消除以及精确 USB 2.0 高速数据信号交换等功能。 这些设备是小型 MP3 播放器、底座扬声器系统、手机、便携式 DVD 播放器以及声卡的理想选择。
配置 |
Audio Input Range (±V) |
BW USB High-Speed (MHz) |
Click Pop Circuitry |
Audio THD @32Ω (%) |
Switch Control |
IS (mA) |
VDD Range (V) (V) |
Supply Current Power Down (µA) |
Supply Voltage Vdd (V) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Channels (#) |
Switch or MUX |
Type of Switch |
RDS (ON) (Ohms) |
Leakage (nA) |
Source Cap (pf) |
VCC (Single) (V) |
Qualification Level |
TON (ns) |
TOFF (ns) |
Charge Injection (pC) |
Drain Capacitance |
Dual Supply Range (V) |
Supply Voltage Vcc Range |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 High-Speed x 2 Channels/Stereo Audio Dual SP3T (Dual 3-to-1 Multiplexer) | USB/USB/MP3 | 1.5 | 700 | 否 | .045 | Logic Level | 0.0062 | 2.7 - 4.6 | 0.5 | 4.6 | 12 | TQFN, uTQFN | Standard |