图像
瑞萨电子的高清视频模拟前端 (AFE) 产品包括多种配有数字锁相环 (PLL) 的视频数据转换器,可对来自 DVD 播放机、数字盒式磁带录像机 (VCR)、视频机顶盒和个人电脑的模拟 YPbPr 视频信号和 RGB 图形信号进行数字化处理。
瑞萨电子的模拟前端组件是模拟视频和数字化处理之间的关键步骤,该组件支持各种设备和分辨率。
Resolution (bits) |
Conversion Rate (Max) (kSPS) |
Phase Locked Loop Jitter (Typical) |
Sync Measurement |
Auto Phase Adjust |
Typical Power Dissipation at Max Conversion Rate (mW) |
Advanced Features |
Device Functions |
Family Name |
Function |
Target applications |
应用 |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||
IC for OIS drivers | 否 | 否 | |||||||||||||
否 | 否 | 8M pixel for UHD, 12bit resolution@60fps, Autofocus Assist, HDR Assist | CMOS IMAGE SENSOR | CMOS IMAGE SENSOR | 12bitADC, I2C, MIPI-CSI2, SLVS | Visual equipment | CMOS IMAGE SENSOR | 144 | CLGA | 66.51 |