文档标题 信息
Package Description SB 61.72x15.24x3.30 mm 2.54mm Pitch
Package Status Active
Package Type SB
类别 HERMET
Package Code SB48
分类 NP
Lead Count 48
Pb (Lead) Free No
长度 61.72mm
Pb Free Category e0
宽度 15.24mm
Thickness 3.3mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 2.54mm
Package Carrier Tube
Pkg. Dimensions (mm) 61.72 x 15.24 x 3.3

文档

类型 文档标题 日期
产品变更通告 PDF 492 KB
1 item