文档标题 信息
Package Description TSOP 8.00x11.80x1.00 mm 0.55mm Pitch
Package Status Active
Package Type TSOP
类别 PLASTIC
Package Code PZG28
分类 G
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 8mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 11.8mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.55mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 8.0 x 11.8 x 1.0

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
PCN / PDN
PCN# : TB0803-01 Change of HIC Card 产品变更通告 PDF 967 KB
其他
Green Products RoHS Material Declaration Certificate 证书 PDF 170 KB
PZ/PZG PACKAGE OUTLINE 8.0 X 13.4 X 1.0 MM TSOP TYPE 1 Package Outline Drawing PDF 118 KB
PZG28 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) 材料成份声明 PDF 250 KB
PZG28 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 257 KB