文档标题 信息
Package Description SOIC 17.90x7.60x2.34 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type SOIC
类别 PLASTIC
Package Code PSG28
分类 G
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 17.9mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 7.6mm
Thickness 2.34mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 17.9 x 7.6 x 2.34

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 33 KB
产品变更通告 PDF 143 KB
3 items