文档标题 信息
Package Name PTBG0048HH-A
Package Previous Code P48F1-75-BC2-1
JEITA Standard P-TFBGA48-6x8-0.75
Package Status Active
Package Type TFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7965
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 8mm
宽度 6mm
Thickness 1.19mm
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 6 x 1.19

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 212 KB
运输/封装 PDF 179 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 260 KB
运输/封装 PDF 87 KB
6 items