文档标题 信息
Package Name PTBG0048HH-A
Package Previous Code P48F1-75-BC2-1
JEITA Standard P-TFBGA48-6x8-0.75
Package Status Active
Package Type TFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7965
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 8mm
宽度 6mm
Thickness 1.19mm
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 6 x 1.19

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Emboss TFBGA 48pin PTBG0048HH-A 运输/封装 PDF 212 KB
Pack Emboss Complete LFBGA 129pin PLBG0129JA-A 运输/封装 PDF 179 KB
Pack JEDEC Complete T-LBGA 180pin TLBG0180FA-A 运输/封装 PDF 197 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing TFBGA 48pin PTBG0048HH-A Package Outline Drawing PDF 260 KB
Container JEDEC TFBGA 48pin PTBG0048HH-A 运输/封装 PDF 87 KB