文档标题 信息
Package Name PLBG0176JA-A
Package Previous Code P176F1-65-DAK-1
JEITA Standard P-LFBGA176-10x10-0.65
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7896
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 1.51mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.51

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 420 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 332 KB
4 items