文档标题 信息
Package Name PLBG0144GD-A
Package Previous Code P144F1-80-EA8
JEITA Standard P-LFBGA144-12x12-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7877
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
宽度 12mm
Thickness 1.58mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.58

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 201 KB
运输/封装 PDF 351 KB
运输/封装 PDF 182 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 23 KB
6 items