文档标题 信息
Package Name PRBG0888FA-B
Package Previous Code P888F2-100-WNB
JEITA Standard P-HBGA888-45x45-1.00
Package Status Active
Package Type HBGA
类别 IC
Package Code pkg_7823
Lead Count 888
Pb (Lead) Free Yes
长度 45mm
宽度 45mm
Thickness 2.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 45 x 45 x 2.6

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 200 KB
运输/封装 PDF 202 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 65 KB
4 items