文档标题 信息
Package Name PRBG0955FA-A
Package Previous Code P955F5-100-QN1
JEITA Standard P-HBGA955-33x33-1.00
Package Status Active
Package Type HBGA
类别 IC
Package Code pkg_7788
Lead Count 955
Pb (Lead) Free Yes
长度 33mm
宽度 33mm
Thickness 3.53mm
Pkg. Dimensions (mm) 33 x 33 x 3.53

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 66 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
2 items