文档标题 信息
Package Name PRBG0899DA-A
Package Previous Code P899S8-127-H4
JEITA Standard P-HBGA899-40x40-1.27
Package Status Active
Package Type HBGA
类别 IC
Package Code pkg_7786
Lead Count 899
Pb (Lead) Free Yes
长度 40mm
宽度 40mm
Thickness 3.46mm
Pkg. Dimensions (mm) 40 x 40 x 3.46

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 220 KB
运输/封装 PDF 202 KB
运输/封装 PDF 323 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 64 KB
5 items