文档标题 信息
Package Name PRBG0352FC-A
Package Previous Code P352F1-100-KN7-1
JEITA Standard P-BGA352-23x23-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_7736
Lead Count 352
Pb (Lead) Free Yes
长度 23mm
宽度 23mm
Thickness 2.03mm
Pkg. Dimensions (mm) 23 x 23 x 2.03

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 281 KB
运输/封装 PDF 190 KB
运输/封装 PDF 202 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 387 KB
5 items