文档标题 信息
Package Name PRBG1153FA-A
Package Previous Code P1153F5-100-RN1
JEITA Standard P-HBGA1153-35x35-1.00
Package Status Active
Package Type HBGA
类别 IC
Package Code pkg_7699
Lead Count 1153
Pb (Lead) Free Yes
长度 35mm
宽度 35mm
Thickness 3.26mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 3.26

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 202 KB
运输/封装 PDF 167 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 43 KB
Package Outline Drawing PDF 72 KB
5 items