文档标题 信息
Package Name TLBG0644DA-A
Package Previous Code S644N7-127-H6
JEITA Standard T-HLBGA644-40x40-1.27
Package Status Active
Package Type T-HLBGA
类别 IC
Package Code pkg_7629
Lead Count 644
Pb (Lead) Free Yes
长度 40mm
宽度 40mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 40 x 40 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 220 KB
运输/封装 PDF 199 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 47 KB
4 items