文档标题 信息
Package Name PLSN0008KA-A
Package Previous Code P8E1-127-343
JEITA Standard -
Package Status Active
Package Type HSON
类别 Dic
Package Code pkg_7528
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 5.4mm
宽度 5mm
Thickness 1.45mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.4 x 5 x 1.45

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 24 KB
运输/封装 PDF 23 KB 日文
2 items