文档标题 信息
Package Name PLBG0165FD-A
Package Previous Code 165FHE-A
JEITA Standard P-LBGA165-15x17-1.00
Package Status Active
Package Type LBGA
类别 IC
Package Code pkg_6858
Lead Count 165
Pb (Lead) Free Yes
长度 17mm
宽度 15mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 17 x 15 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 324 KB
运输/封装 PDF 337 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 29 KB
6 items