文档标题 信息
Package Name PLBG0064GA-A
Package Previous Code 64FHE
JEITA Standard P-LFBGA64-7x7-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_685
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
宽度 7mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 23 KB
4 items