文档标题 信息
Package Name PTSA0028ZB-A
Package Previous Code TFP-28DBV
JEITA Standard P-TSOP(1)28-8x11.8-0.55
Package Status Active
Package Type TSOP(1)
类别 IC
Package Code pkg_659
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 11.8mm
宽度 8mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 11.8 x 8 x 1.2

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad TSOP(1) 48pin PTSA0048KD-B ( fig0002e ) Carrier/Package PDF 62 KB
Mount pad TSOP(1) 48pin PTSA0048KD-B ( fig0002j ) Carrier/Package PDF 85 KB
Container Custom TSOP(1) 28pin PTSA0028ZB-A Carrier/Package PDF 124 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing TSOP(1) 28pin PTSA0028ZB-A Package Outline Drawing PDF 24 KB