文档标题 信息
Package Name PLBG0224GB-A
Package Previous Code P224F1-80-GA2-1
JEITA Standard P-LFBGA224-16x16-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_5024
Lead Count 224
Pb (Lead) Free Yes
长度 16mm
宽度 16mm
Thickness 1.48mm
Pkg. Dimensions (mm) 16 x 16 x 1.48

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 209 KB
运输/封装 PDF 278 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 223 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 49 KB
6 items