文档标题 信息
Package Name PLQP0100JA-A
Package Previous Code 100P6A-A
JEITA Standard P-LQFP100-14x20-0.65
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_498
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 14mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 52 KB 日文
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 130 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 30 KB
7 items