文档标题 信息
Package Name PLQP0080GA-A
Package Previous Code 80P6U-A
JEITA Standard P-LQFP80-14x20-0.80
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_497
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 14mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 52 KB 日文
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 130 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 29 KB
7 items