文档标题 信息
Package Name PTSB0052LB-A
Package Previous Code 52PTG-A
JEITA Standard P-TSOP(2)52-8.89x10.79-0.40
Package Status Active
Package Type TSOP(2)
类别 IC
Package Code pkg_472
Lead Count 52
Pb (Lead) Free Yes
长度 10.79mm
宽度 8.89mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 10.79 x 8.89 x 1.2

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 71 KB
运输/封装 PDF 74 KB
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 128 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 26 KB
7 items