文档标题 信息
Package Name PTSB0052LB-A
Package Previous Code 52PTG-A
JEITA Standard P-TSOP(2)52-8.89x10.79-0.40
Package Status Active
Package Type TSOP(2)
类别 IC
Package Code pkg_472
Lead Count 52
Pb (Lead) Free Yes
长度 10.79mm
宽度 8.89mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 10.79 x 8.89 x 1.2

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad TSOP(2) 44pin PTSB0044GC-A ( fig0003e ) Carrier/Package PDF 71 KB
Mount pad TSOP(2) 44pin PTSB0044GC-A ( fig0003j ) Carrier/Package PDF 74 KB
Pack Emboss Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 331 KB
Container JEDEC TSOP(2) 52pin PTSB0052LB-A Carrier/Package PDF 125 KB
Container Emboss TSOP(2) 52pin PTSB0052LB-A Carrier/Package PDF 128 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing TSOP(2) 52pin PTSB0052LB-A Package Outline Drawing PDF 26 KB