文档标题 信息
Package Name PRSP0030JA-A
Package Previous Code FP-30D
JEITA Standard P-SSOP30-8x11-0.65
Package Status Active
Package Type SSOP
类别 IC
Package Code pkg_43
Lead Count 30
Pb (Lead) Free Yes
长度 11mm
宽度 8mm
Thickness 2mm
Pkg. Dimensions (mm) 11 x 8 x 2

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 51 KB 日文
运输/封装 PDF 105 KB
运输/封装 PDF 35 KB
Package Outline Drawing PDF 25 KB
4 items