文档标题 信息
Package Name PVQN0028KA-A
Package Previous Code P28K9-50-3FE-2
JEITA Standard P-VQFN28-5x5-0.50
Package Status Active
Package Type VQFN
类别 IC
Package Code pkg_3421
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 5mm
Thickness 0.95mm
Pkg. Dimensions (mm) 5 x 5 x 0.95

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 185 KB
运输/封装 PDF 208 KB
运输/封装 PDF 59 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 43 KB
4 items