文档标题 信息
Package Name PLQP0048KF-B
Package Previous Code P48GA-50-GAM-2
JEITA Standard P-LFQFP48-7x7-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_3003
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
宽度 7mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.6

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 113 KB
运输/封装 PDF 298 KB
运输/封装 PDF 187 KB
运输/封装 PDF 214 KB
运输/封装 PDF 223 KB
运输/封装 PDF 200 KB
运输/封装 PDF 52 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 46 KB
8 items