文档标题 信息
Package Name PTSA0028ZD-A
JEITA Standard P-TSOP(1)28-8x11.8-0.55
Package Status Active
Package Type TSOP(1)
类别 IC
Package Code pkg_11792
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 11.8mm
宽度 8mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 11.8 x 8 x 1.2

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 74 KB
运输/封装 PDF 149 KB
运输/封装 PDF 113 KB
运输/封装 PDF 22 KB
运输/封装 PDF 54 KB
5 items